Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Enerģijas skaitītāji, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 150, akumulators D tipa, M-Bus modulis

187F9032

Enerģijas kalkulators
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Infocal 9

Ieteicamā nomaiņa: 187F3391, 187F8300

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsEnerģijas kalkulators
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas sprieguma tipsakumulators D tipa
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametrs [mm] [Max]150 mm
Diametrs [mm] [Min]100 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Interfeisa moduļa 1. slotsM-Bus modulis
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaEnerģijas skaitītāji
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionINF9 DN100-150 qp60-150 S 3.6V M-Bus
Product line08
Produkta veidsInfocal 9
qp [m³/h] [Max]150.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]60.0 m³/h
REACH kandidātu saraksta vielasNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.3 Kilogram
Neto svars1.1 Kilogram
Volume3.38 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428648455
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens