Enerģijas skaitītāji, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 300, Apkure un dzesēšana, akumulators D tipa, M-Bus modulis
187F9029
Enerģijas kalkulators
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Infocal 9
187F9029
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 1 Primārais akumulators Kg | 0.050 |
| 1 Primārais akumulators SUMMA Kg | 0.050 |
| Akumulatora kalpošanas laiks [gadi] | 12 yr |
| Akumulatora svars | 50 g |
| Akumulatora tips vai nosaukums | D Lithium |
| Akumulatoru skaits | 1 |
| Apkārtējās vides klase | E2/M1 |
| Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max] | 93 % RH |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 55 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 5 °C |
| Apraksts | Enerģijas kalkulators |
| Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Max] | 160 °C |
| Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Min] | 0 °C |
| Apstiprinātās ierīces | MID |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas sprieguma tips | akumulators D tipa |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametrs [mm] [Max] | 150 mm |
| Diametrs [mm] [Min] | 100 mm |
| Displeja tips | LCD |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Enerģijas vienība | MWh |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Impulsa vērtības tilpums [l/ impulss] | 2.5 l/pulse |
| Integrēta saziņa | 2impulsu ievads |
| Interfeisa moduļa 1. slots | M-Bus modulis |
| IP protection class | IP65 |
| Izstrādājumu grupa | Enerģijas skaitītāji |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Lietošana | Apkure un dzesēšana |
| Material Description | INF9 DN100-150 qp60-300 R 3.6V M-Bus |
| Plūsmas skaitītājam | SONO3500 CT |
| Precizitātes standarts | EN1434 2.klase |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | Infocal 9 |
| qp [m³/h] [Max] | 300.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 60.0 m³/h |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | Yes |
| Temperatūras sensoru kabeļu garums [m] | 5.0 m |
| Temperatūras sensoru tips | Pt 500 |
| Uzstādīšana | Atgaita |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.951 Kilogram |
| Neto svars | 1.1 Kilogram |
| Volume | 3.604 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428540568 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |