Enerģijas skaitītāji, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 300, Apkure un dzesēšana, tīkla bloks, M-Bus modulis
187F9011
Enerģijas kalkulators
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Infocal 9
187F9011
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Akumulatora kalpošanas laiks [gadi] | 12 yr |
| Apkārtējās vides klase | E2/M1 |
| Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max] | 93 % RH |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 55 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 5 °C |
| Apraksts | Enerģijas kalkulators |
| Apstiprinātās ierīces | MID |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas sprieguma tips | tīkla bloks |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] [Max] | 150 mm |
| Diametrs [mm] [Min] | 100 mm |
| Displeja tips | LCD |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Enerģijas vienība | MWh |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Impulsa vērtības tilpums [l/ impulss] | 2.5 l/pulse |
| Integrēta saziņa | 2impulsu ievads |
| Interfeisa moduļa 1. slots | M-Bus modulis |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| IP protection class | IP65 |
| Izstrādājumu grupa | Enerģijas skaitītāji |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Lietošana | Apkure un dzesēšana |
| Material Description | INF9 DN100-150 qp60-300 R 230V M-Bus |
| Plūsmas skaitītājam | SONO3500 CT |
| Precizitātes standarts | EN1434 2.klase |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | Infocal 9 |
| Produkts ar uzlīmi | Yes |
| qp [m³/h] [Max] | 300.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 60.0 m³/h |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Reģistrēt akumulēšanas ilgumu [mēnesis] | 36 mo |
| Temperatūras sensora diametrs [mm] | 5.2 mm |
| Temperatūras sensora garums [mm] | 3 mm |
| Temperatūras sensoru tips | Pt 500 |
| Uzstādīšana | Atgaita |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 160 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 0 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.806 Kilogram |
| Neto svars | 0.806 Kilogram |
| Volume | 3.59 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428985741 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |