Enerģijas skaitītāji, Infocal 9, 15 mm - 25 mm, qp [m³/h]: 0.6 - 6, Apkure un dzesēšana, akumulators D tipa, M-Bus modulis
187F9000
Enerģijas kalkulators
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Infocal 9
Ieteicamā nomaiņa: 187F3127
187F9000
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 1 Primārais akumulators Kg | 0.050 |
| 1 Primārais akumulators SUMMA Kg | 0.050 |
| Akumulatora kalpošanas laiks [gadi] | 12 yr |
| Akumulatora svars | 50 g |
| Akumulatora tips vai nosaukums | D Lithium |
| Akumulatoru skaits | 1 |
| Apkārtējās vides klase | E2/M1 |
| Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max] | 93 % RH |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 55 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 5 °C |
| Apraksts | Enerģijas kalkulators |
| Apstiprinātās ierīces | MID |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas sprieguma tips | akumulators D tipa |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametrs [mm] [Max] | 25 mm |
| Diametrs [mm] [Min] | 15 mm |
| Displeja tips | LCD |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Enerģijas vienība | MWh |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Impulsa vērtības tilpums [l/ impulss] | 1.0 l/pulse |
| Integrēta saziņa | 2impulsu ievads |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Interfeisa moduļa 1. slots | M-Bus modulis |
| IP protection class | IP65 |
| Izstrādājumu grupa | Enerģijas skaitītāji |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Lietošana | Apkure un dzesēšana |
| Material Description | INF9 DN15-25 qp0.6-6 R 3.6V M-Bus |
| Plūsmas skaitītājam | SonoSensor 30 |
| Precizitātes standarts | EN1434 2.klase |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | Infocal 9 |
| Produkts ar uzlīmi | Yes |
| qp [m³/h] [Max] | 6.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 0.6 m³/h |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Reģistrēt akumulēšanas ilgumu [mēnesis] | 36 mo |
| Satur akumulatori | Yes |
| Temperatūras sensora diametrs [mm] | 5.2 mm |
| Temperatūras sensora garums [mm] | 2 mm |
| Temperatūras sensoru tips | Pt 500 |
| Uzstādīšana | Atgaita |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 160 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 0 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.86 Kilogram |
| Neto svars | 0.86 Kilogram |
| Volume | 3.572 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428985673 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |