Enerģijas skaitītāji, Piederumi
187F3416
SonoMeter 40 and Supercal 5
187F3416
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Stainless steel-pockets, 210mm f6.0 pair |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 8 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 6 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājuma tipam | SonoMeter 40 and Supercal 5 |
| Izstrādājumu grupa | Enerģijas skaitītāji |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | stainless steel-pockets,210mm f6.0 pair |
| Piederuma veids | Kabatas sensors |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | Piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.13 Kilogram |
| Neto svars | 0.13 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424054328 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |