Enerģijas skaitītāji, Piederumi
187F3412
SonoMeter 40 and Supercal 5
187F3412
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Stainless steel-pockets, 60mm f6.0 pair |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 36 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 6 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājuma tipam | SonoMeter 40 and Supercal 5 |
| Izstrādājumu grupa | Enerģijas skaitītāji |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Stainless steel-pockets,60mm f6.0 pair |
| Piederuma veids | Kabatas sensors |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | Piederumi |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.11 Kilogram |
| Neto svars | 0.11 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424054243 |