Enerģijas skaitītāji, Piederumi, Piederumi enerģijas skaitītājiem, kalkulatoriem un plūsmas sensoriem
187F3117
SonoMeter 30
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Piederumi enerģijas skaitītājiem
187F3117
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Piederumi enerģijas skaitītājiem, kalkulatoriem un plūsmas sensoriem |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Izstrādājuma tipam | SonoMeter 30 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Enerģijas skaitītāji |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | Sono30 Radio OMS 868,95 MHz module |
| Piederuma veids | Kalkulatora papildpiederumi |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | Piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.024 Kilogram |
| Neto svars | 0.024 Kilogram |
| Volume | 0.231 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428967150 |
| Proposition 65 | No significant risk |