Enerģijas skaitītāji, Piederumi, Adapteris tiešā sensora R½ "piestiprināšanai pie M10x1 (32gab.) - ieskaitot vara blīvi plakanai blīvēšanai
087G6076
Piemērots visam klāstam
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Piederumi enerģijas skaitītājiem
087G6076
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Adapteris tiešā sensora R½ "piestiprināšanai pie M10x1 (32gab.) - ieskaitot vara blīvi plakanai blīvēšanai |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 15 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Iepakojuma daudzums | 32 |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izstrādājuma tipam | Piemērots visam klāstam |
| Izstrādājumu grupa | Enerģijas skaitītāji |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Adapter for mount. sensor R½ M10x1,32pc |
| Nominālais spiediens [bar] | 25 bar |
| Pievienošanas izmērs | R 1/2M 10 x 1 |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | Piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savienojumu tipi | Vītne |
| SCIP dokumentācija nr. | c78d851c-938f-442b-90a5-1f714e091220 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Adapter mounting sensor |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.041 Kilogram |
| Neto svars | 0.04 Kilogram |
| Volume | 0.011 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104513454 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |