Enerģijas skaitītāji, Piederumi, Piederumi enerģijas skaitītājiem, kalkulatoriem un plūsmas sensoriem
087G6058
Piemērots visam klāstam
087G6058
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Piederumi enerģijas skaitītājiem, kalkulatoriem un plūsmas sensoriem |
| Apstiprinājuma standarts | MID DE-10-MI004-PTB003 |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Iepakojuma daudzums | 1 |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma tipam | Piemērots visam klāstam |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Enerģijas skaitītāji |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Stainless steel-pockets, 120mm f5.2 pair |
| Piederuma veids | Stiprinājumi PN25 130°C |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | Piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentācija nr. | 5d5afed3-6257-43ae-9f20-da6bf3889d96 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | stainless steel-pockets |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.262 Kilogram |
| Neto svars | 0.262 Kilogram |
| Volume | 1.159 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061146 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |