Enerģijas skaitītāji, Piederumi, Piederumi enerģijas skaitītājiem, kalkulatoriem un plūsmas sensoriem
087G6055
Piemērots visam klāstam
087G6055
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Piederumi enerģijas skaitītājiem, kalkulatoriem un plūsmas sensoriem |
| Apstiprinājuma standarts | MID DE-10-MI004-PTB003 |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Iepakojuma daudzums | 1 |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma tipam | Piemērots visam klāstam |
| Izstrādājumu grupa | Enerģijas skaitītāji |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | brass-pockets, 85 mm, f5.2 pair |
| Piederuma veids | Stiprinājumi PN25 130°C |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | Piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentācija nr. | 48eb4c9b-599d-4df5-bcc1-5dd0beb1cf1c |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Entrance HM accessories - brass pockets f5.2 pair |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.186 Kilogram |
| Neto svars | 0.17 Kilogram |
| Volume | 0.432 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061085 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |