Enerģijas skaitītāji, Piederumi, Piederumi enerģijas skaitītājiem, kalkulatoriem un plūsmas sensoriem
014U1964
SonoSelect un Safe
014U1964
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Piederumi enerģijas skaitītājiem, kalkulatoriem un plūsmas sensoriem |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 80 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājuma tipam | SonoSelect un Safe |
| Izstrādājumu grupa | Enerģijas skaitītāji |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | DN15, Gasket Set |
| Piederuma veids | Stiprinājumi PN16 95°C |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | Piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.002 Kilogram |
| Neto svars | 0.002 Kilogram |
| Volume | 0.003 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425126970 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |