Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors,  014U1943, 014U1959, 014U1960, 014U1961

Enerģijas skaitītāji, Piederumi, Piederumi enerģijas skaitītājiem, kalkulatoriem un plūsmas sensoriem

014U1960

SonoSelect un Safe

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsPiederumi enerģijas skaitītājiem, kalkulatoriem un plūsmas sensoriem
Attiecas uz EEIAYes
Daudzums iepakojuma formātā16 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma tipamSonoSelect un Safe
Izstrādājumu grupaEnerģijas skaitītāji
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionT-fitting DN20: G¾, G½, G¾ °
Piederuma veidsStiprinājumi PN25 130°C
Product line08
Produkta veidsPiederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumu tipiVītne
SCIP dokumentācija nr.d65620a9-5a4b-4835-a45c-de77a3234509
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsT-fitting DN 20-32

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.144 Kilogram
Neto svars0.144 Kilogram
Volume0.074 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425127410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm