Enerģijas skaitītāji, Piederumi, Piederumi enerģijas skaitītājiem, kalkulatoriem un plūsmas sensoriem
014U1945
SonoSelect un Safe
014U1945
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Piederumi enerģijas skaitītājiem, kalkulatoriem un plūsmas sensoriem |
| Daudzums iepakojuma formātā | 15 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājuma tipam | SonoSelect un Safe |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Enerģijas skaitītāji |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Sienas montāžas komplekts |
| Piederuma veids | Kalkulatora papildpiederumi |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | Piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 28.902 Gram |
| Neto svars | 28.902 Gram |
| Volume | 0.078 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425144332 |
| Proposition 65 | No significant risk |