Enerģijas skaitītāji, Piederumi, Piederumi enerģijas skaitītājiem, kalkulatoriem un plūsmas sensoriem
014U1943
SonoSelect un Safe
014U1943
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Piederumi enerģijas skaitītājiem, kalkulatoriem un plūsmas sensoriem |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 6 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājuma tipam | SonoSelect un Safe |
| Izstrādājumu grupa | Enerģijas skaitītāji |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | T-fitting DN32: G1¼ G½ G1¼ ° |
| Piederuma veids | Stiprinājumi PN25 130°C |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | Piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savienojumu tipi | Vītne |
| SCIP dokumentācija nr. | d65620a9-5a4b-4835-a45c-de77a3234509 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | T-fitting DN 20-32 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.264 Kilogram |
| Neto svars | 0.264 Kilogram |
| Volume | 0.211 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425192654 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |