Enerģijas skaitītāji, Piederumi, Piederumi enerģijas skaitītājiem, kalkulatoriem un plūsmas sensoriem
014U1939
SonoSelect un Safe
014U1939
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Piederumi enerģijas skaitītājiem, kalkulatoriem un plūsmas sensoriem |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 4 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājuma tipam | SonoSelect un Safe |
| Izstrādājumu grupa | Enerģijas skaitītāji |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Tail Piece DN32 G1 1/2"-R5/4" PN16 95°C |
| Piederuma veids | Stiprinājumi PN16 95°C |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | Piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savienojumu tipi | Vītne |
| SCIP dokumentācija nr. | 42a36e5a-4a1b-4341-9033-a10ad5dd31dc |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Household HM accessories - Tail Piece (DN15 - 25) |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.694 Kilogram |
| Neto svars | 0.35 Kilogram |
| Volume | 0.356 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428538428 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |