Danfoss logo
Accessories for energy meters, 087G6071, 087G6072, 087G6073, 087G6074, 014U1936, 014U1937, 014U1938, 014U1939

Enerģijas skaitītāji, Piederumi, Piederumi enerģijas skaitītājiem, kalkulatoriem un plūsmas sensoriem

014U1937

SonoSelect un Safe

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsPiederumi enerģijas skaitītājiem, kalkulatoriem un plūsmas sensoriem
Attiecas uz EEIAYes
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma tipamSonoSelect un Safe
Izstrādājumu grupaEnerģijas skaitītāji
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionTail Piece DN20, G1"-R3/4", PN16
Piederuma veidsStiprinājumi PN16 95°C
Product line08
Produkta veidsPiederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumu tipiVītne
SCIP dokumentācija nr.42a36e5a-4a1b-4341-9033-a10ad5dd31dc
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsHousehold HM accessories - Tail Piece (DN15 - 25)

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.27 Kilogram
Neto svars0.136 Kilogram
Volume0.126 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428008686
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm