Enerģijas skaitītāji, Piederumi, Adapteris R½ "līdz M10x1 (32gab.) - konusveida vītne blīvēšanai ar pakulām
014U1935
Piemērots visam klāstam
014U1935
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Adapteris R½ "līdz M10x1 (32gab.) - konusveida vītne blīvēšanai ar pakulām |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 32 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izstrādājuma tipam | Piemērots visam klāstam |
| Izstrādājumu grupa | Enerģijas skaitītāji |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Pāreja Pāreja R½" to M10x1 (32 gab) |
| Piederuma veids | Stiprinājumi PN25 130°C |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | Piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savienojumu tipi | Vītne |
| SCIP dokumentācija nr. | df75c40d-0284-47f3-8ca3-3cf175d2ee82 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Household HM accessories - Adaptor |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.041 Kilogram |
| Neto svars | 0.04 Kilogram |
| Volume | 0.008 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425159121 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |