RET2001 OT - V2, 24Vdc
087N6478
RET2001OT, 24vdc powered digital room electronic thermostat to use with OpenTherm boilers
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: RET
087N6478
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apgaismojuma displejs | Jā |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 40 °C |
| Apraksts | RET2001OT, 24vdc powered digital room electronic thermostat to use with OpenTherm boilers |
| Apstiprinājums | CEUKCA |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Augstums [mm] | 86 mm |
| CE marķējums | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dizaina standarts | EN 60730-2-9 |
| Dziļums [mm] | 43 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Garantija [gadi] | 5 |
| Ieslēgšanas/izslēgšanas vadība | Jā |
| Izstrādājuma apraksts | RET2001 OT - V2 |
| Izstrādājumu grupa | Istabas termostati, RET |
| Izvades releja jauda, indukcijas [A] | 1 A |
| Izvades releja jauda, rezistīva [A] | 3 A |
| Kanālu skaits | 1 |
| Kategorija | Digital Thermostat |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kontroles piesārņojums | 2pakāpes |
| Kontroles tips | Opentherm modulējoša kontrole |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Krāsa | Balts RAL 9010 |
| Lietošana | Room heating |
| Lodes cietības pārbaude [°C] | 75 °C |
| Material Description | RET2001OT Digi Stat OpenTherm, V2 |
| Materiāls | ABS+PC, non-flammable |
| Modulēšanas vadība | Jā |
| On/Off modulējoša kontrole | Jā |
| Padeves tips | 24Vdc |
| Pamata plāksne | Custom Backplate |
| Platums [mm] | 86.00 mm |
| Product line | 03 |
| Produkta veids | RET2001 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sala aizsardzība | Jā |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Electronic programmable room thermostat |
| Statusa indikators | Jā |
| Temperatūras ierobežotājs [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatūras ierobežotājs [°C] [Min] | 5 °C |
| UNSPSC KODS | 41112209 |
| Uzstādīšana | 2 Wire |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.185 Kilogram |
| Neto svars | 0.185 Kilogram |
| Volume | 0.656 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419229 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |