Akumulatori
087N6473
RET2001RF Digi Stat RF
087N6473
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 1 Primārais akumulators Kg | 0.022 |
| 1 Primārais akumulators SUMMA Kg | 0.044 |
| Akumulatora kalpošanas laiks [gadi] | 2.0 yr |
| Akumulatora tips | 2 x AA sārma baterijas |
| Akumulatora tips vai nosaukums | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Akumulatoru skaits | 2 |
| Apgaismojuma displejs | Jā |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 40 °C |
| Apraksts | RET2001RF Digi Stat RF |
| Apstiprinājums | CEUKCA |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Augstums [mm] | 86 mm |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.38.3.1 |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Dizaina standarts | EN 60730-2-9 |
| Dziļums [mm] | 30 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 7(a)7(c)-I6(c) |
| Garantija [gadi] | 2 |
| Ieslēgšanas/izslēgšanas vadība | Jā |
| Izstrādājuma apraksts | RET2001 RF |
| Izstrādājumu grupa | Istabas termostati, RET |
| Izvades releja jauda, indukcijas [A] | 1 A |
| Izvades releja jauda, rezistīva [A] | 3 A |
| Kanālu skaits | 1 |
| Kategorija | Digital RF Thermostat |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Kontroles piesārņojums | 2pakāpes |
| Kontroles tips | On/Off modulējoša kontrole |
| Krāsa | Balts RAL 9016 |
| Lietošana | Room heating |
| Lodes cietības pārbaude [°C] | 75 °C |
| Material Description | RET2001RF Digi Stat RF |
| Materiāls | ABS+PC, non-flammable |
| Modulēšanas vadība | Jā |
| On/Off modulējoša kontrole | Jā |
| Padeves tips | Akumulatori |
| Pamata plāksne | Custom Backplate |
| Product line | 03 |
| Produkta veids | RET2001 |
| Produkts ar uzlīmi | Yes |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| RF diapazons [m] | 30 m |
| RF frekvence [MHz] | 433.92 MHz |
| Sala aizsardzība | Jā |
| Satur akumulatori | Yes |
| SCIP dokumentācija nr. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Electronic programmable room thermostat |
| Statusa indikators | Jā |
| Temperatūras ierobežotājs [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatūras ierobežotājs [°C] [Min] | 5 °C |
| UNSPSC KODS | 41112209 |
| Uzstādīšana | 3 Wire |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.218 Kilogram |
| Neto svars | 0.2 Kilogram |
| Volume | 0.604 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425239366 |
| Proposition 65 | No significant risk |