Danfoss logo
RET2001_087N6476_6478_6473_6471_Left

RET2001B

087N6471

RET2001B, Battery powered digital room electronic thermostat

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1 Primārais akumulators Kg0.022
1 Primārais akumulators SUMMA Kg0.044
Akumulatora kalpošanas laiks [gadi]2.0 yr
Akumulatora tips2 x AA sārma baterijas
Akumulatora tips vai nosaukumsAlkaline AA (LR6/ZR6)
Akumulatoru skaits2
Apgaismojuma displejs
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]40 °C
AprakstsRET2001B, Battery powered digital room electronic thermostat
ApstiprinājumsCEUKCA
Attiecas uz EEIAYes
Augstums [mm]86 mm
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clause8.3.17.3
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Dizaina standartsEN 60730-2-9
Dziļums [mm]30 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)7(c)-I7(a)
Garantija [gadi]5
Ieslēgšanas/izslēgšanas vadība
Izstrādājuma aprakstsRET2001B
Izstrādājumu grupaIstabas termostati, RET
Izvades releja jauda, indukcijas [A]1 A
Izvades releja jauda, rezistīva [A]3 A
Kanālu skaits1
Specifikācija
Vērtība
KategorijaDigital Thermostat
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Kontroles piesārņojums2pakāpes
Kontroles tipsOn/Off load compensation
KrāsaBalts RAL 9010
LietošanaRoom heating
Lodes cietības pārbaude [°C]75 °C
Material DescriptionRET2001B Digi Stat Battery
MateriālsABS+PC, non-flammable
Modulēšanas vadība
On/Off modulējoša kontrole
Padeves tipsBattery
Pamata plāksneCustom Backplate
Product line03
Produkta veidsRET2001
Produkts ar uzlīmiYes
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sala aizsardzība
Satur akumulatoriYes
SCIP dokumentācija nr.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsElectronic programmable room thermostat
Statusa indikators
Temperatūras ierobežotājs [°C] [Max]35 °C
Temperatūras ierobežotājs [°C] [Min]5 °C
UNSPSC KODS41112209
Uzstādīšana2 Wire

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.226 Kilogram
Neto svars0.2 Kilogram
Volume0.656 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425239342
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm