RET1001M-V2
087N6461
Temperature adjustable electronic room thermostat with frost protection and stand-by setting. LEDs to signal both power and heat demand. Easy to use.
087N6461
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 40 °C |
| Apraksts | Temperature adjustable electronic room thermostat with frost protection and stand-by setting. LEDs to signal both power and heat demand. Easy to use. |
| Apstiprinājums | CEUKCA |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Augstums [mm] | 86 mm |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.38.3.1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dizaina standarts | EN 60730-2-9 |
| Dziļums [mm] | 30 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 7(a)7(c)-I6(c) |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Garantija [gadi] | 5 |
| Izstrādājuma apraksts | RET1001M-V2 |
| Izstrādājumu grupa | Istabas termostati, RET |
| Izvades releja jauda, indukcijas [A] | 1 A |
| Izvades releja jauda, rezistīva [A] | 3 A |
| Kanālu skaits | 1 |
| Kategorija | Dial Thermostat |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Kontroles piesārņojums | 2pakāpes |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kontroles tips | On/Off load compensation |
| Krāsa | Balts RAL 9010 |
| Lietošana | Room heating |
| Material Description | RET1001M Dial Stat 230V, V2 |
| Materiāls | ABS+PC, non-flammable |
| Padeves tips | 230Vac |
| Pamata plāksne | Industry Standard Backplate |
| Pielaide | ±10% |
| Platums [mm] | 86.00 mm |
| Product line | 03 |
| Produkta veids | RET1001 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sala aizsardzība | Jā |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Electronic programmable room thermostat |
| Statusa indikators | Jā |
| Temperatūra [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatūra [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatūras ierobežotājs [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatūras ierobežotājs [°C] [Min] | 5 °C |
| UNSPSC KODS | 41112209 |
| Uzstādīšana | 3 Wire Installation |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 182 Gram |
| Neto svars | 129.8 Gram |
| Volume | 0.656 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419182 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |