Danfoss logo
RMT230_L

RMT-24 T.THERM., Mechanical Dial Thermostat

087N1197

RMT24T, elektromehāniskais telpas termostats ar akseleratoru, termometru un nakts režīmu 24V sistēma ar SPDT kontaktu

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AkseleratorsJā
AprakstsRMT24T, elektromehāniskais telpas termostats ar akseleratoru, termometru un nakts režīmu 24V sistēma ar SPDT kontaktu
Attiecas uz EEIAYes
Augstums [mm]80 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva24 V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dziļums [mm]40 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Garantija [gadi]5
Iebūvēts termometrsJā
Izstrādājuma aprakstsRMT-24 T.THERM.
Izstrādājumu grupaIstabas termostats, RMT
Izvades releja jauda, indukcijas [A]4 A
Specifikācija
Vērtība
Izvades releja jauda, rezistīva [A]10 A
KategorijaMechanical Dial Thermostat
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionRMT-24 T.THERM.
Nakts periodsJā
Pārslēgšanas diferenciālis [°C] [Max]1 °C
Platums [mm]80.00 mm
Product line03
Produkta veidsRMT24
Produkts ar uzlīmiYes
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Temperatūra [°C] [Max]30 °C
Temperatūra [°C] [Min]8 °C
VielaA

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.154 Kilogram
Neto svars0.148 Kilogram
Volume0.325 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702420019192
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens