Danfoss logo
087N7858 TPOneRF + RX1-S V2 R

TPOne- RF G + RX1-S, V2, Baterijas termostatam + 230Vac uztvērējam

087N7858

TPOne-RF + RX1-S, Battery powered RF electronic programmable room thermostat and single channel RF receiver

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1 Primārais akumulators Kg0.022
1 Primārais akumulators SUMMA Kg0.044
Akumulatora kalpošanas laiks [gadi]2.0 yr
Akumulatora tips2 x AA sārma baterijas
Akumulatora tips vai nosaukumsAlkaline AA (LR6/ZR6)
Akumulatoru skaits2
Apgaismojuma displejsJā
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]45 °C
Apkopes intervāla taimerisJā
AprakstsTPOne-RF + RX1-S, Battery powered RF electronic programmable room thermostat and single channel RF receiver
ApstiprinājumsCEUKCA
Atlasāms: °C vai °FJā
Atliktas startēšanas vadībaJā
Attiecas uz EEIAYes
Augstums [mm]66 mm
Automātiska dienasgaismas taupīšanaJā
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Brīvdienu funkcijaJā
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Dizaina standartsEN 60730-2-9
Dziļums [mm]30 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Garantija [gadi]5
Grafika tips7dienas, 5/2dienas, 24stundas
Iebūvēts sensorsJā
Ieslēgšanas/izslēgšanas reizes dienā6
Ieslēgšanas/izslēgšanas vadībaJā
IzslēgtJā
Izstrādājuma aprakstsTPOne- RF G + RX1-S, V2
Izstrādājumu grupaProgrammējami istabas termostati
Izvades releja jauda, indukcijas [A]1 A
Izvades releja jauda, rezistīva [A]3 A
KategorijaProgrammable thermostat
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kontroles piesārņojums2pakāpes
Specifikācija
Vērtība
Kontroles tipsOn/Off load compensation
KrāsaBalts RAL 9010
LietošanaRoom heating
Lodes cietības pārbaude [°C]75 °C
Material DescriptionTPOne- RF G + RX1-S, V2
MateriālsABS+PC, non-flammable
Neievērošanas funkcijaJā
Nominālais impulsu spriegums [kV]2.5 kV
On/Off modulējoša kontroleJā
Padeves tipsBaterijas termostatam + 230Vac uztvērējam
Pamata plāksneIndustry Standard Backplate for RX1-S V2 Receiver
Parāda laiku vai temperatūruJā
Pielaide±15%
Platums [mm]155.00 mm
Product line03
Produkta veidsTPOne
Pulksteņa displejsAM/PM vai 24stundu attēlojums
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
RF diapazons [m]30 m
RF frekvence [MHz]433.92 MHz
Rūpnīcā iestatīts kalendāra pulkstenisNē
Rūpnīcā priekšiestatītas programmasJā
Sala aizsardzībaJā
Satur akumulatoriYes
SCIP dokumentācija nr.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsElectronic programmable room thermostat
Tālvadības sensora opcijaJā
Temperatūra [°C] [Max]35 °C
Temperatūra [°C] [Min]5 °C
Temperatūras precizitāte±1°C
Termostata režīmsJā
Tukšas baterijas indikatorsJā
UNSPSC KODS41112209
VielaA
Vislabākās startēšanas vadībaJā

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.52 Kilogram
Neto svars0.48 Kilogram
Volume2.132 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162419267
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm