TPOne-S + DBR, 230Vac
087N7856
TPOne-S + DBR ar Wi-Fi savienots programmējams telpas terostats un RF uztvērējs
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: TPOne
087N7856
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apgaismojuma displejs | Jā |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 45 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 0 °C |
| Apkopes intervāla taimeris | Jā |
| Apraksts | TPOne-S + DBR ar Wi-Fi savienots programmējams telpas terostats un RF uztvērējs |
| Apstiprinājums | CEUKCA |
| Atlasāms: °C vai °F | Jā |
| Atliktas startēšanas vadība | Jā |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Augstums [mm] | 66 mm |
| Automātiska dienasgaismas taupīšana | Jā |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| Brīvdienu funkcija | Jā |
| CE marķējums | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dizaina standarts | EN 60730-2-9 |
| Dziļums [mm] | 30 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| Garantija [gadi] | 2 |
| Grafika tips | 7dienas, 5/2dienas, 24stundas |
| Iebūvēts sensors | Jā |
| Ieslēgšanas/izslēgšanas reizes dienā | 6 |
| Ieslēgšanas/izslēgšanas vadība | Jā |
| Izslēgt | Jā |
| Izstrādājuma apraksts | TPOne-S + DBR |
| Izstrādājumu grupa | Programmējami istabas termostati |
| Izvades releja jauda, indukcijas [A] | 1 A |
| Izvades releja jauda, rezistīva [A] | 3 A |
| Kategorija | Programmable thermostat |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kontroles piesārņojums | 2pakāpes |
| Kontroles tips | On/Off modulējoša kontrole |
| Krāsa | Balts RAL 9010 |
| Lietošana | Room heating |
| Lodes cietības pārbaude [°C] | 75 °C |
| Material Description | TPOneS Programm.termost. 230V WiFi, App |
| Materiāls | ABS+PC, non-flammable |
| Neievērošanas funkcija | Jā |
| Nominālais impulsu spriegums [kV] | 2.5 kV |
| On/Off modulējoša kontrole | Jā |
| Padeves tips | 230Vac |
| Pamata plāksne | Custom Backplate |
| Parāda laiku vai temperatūru | Jā |
| Platums [mm] | 155.00 mm |
| Product line | 03 |
| Produkta veids | TPOne |
| Produkts ar uzlīmi | Yes |
| Pulksteņa displejs | AM/PM vai 24stundu attēlojums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| RF diapazons [m] | 30 m |
| RF frekvence [MHz] | 868.42 MHz |
| Rūpnīcā iestatīts kalendāra pulkstenis | Jā |
| Rūpnīcā priekšiestatītas programmas | Jā |
| Sala aizsardzība | Jā |
| Tālvadības sensora opcija | Nē |
| Temperatūra [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatūra [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatūras precizitāte | ±1°C |
| Termostata režīms | Jā |
| UNSPSC KODS | 41112209 |
| Viela | A |
| Vislabākās startēšanas vadība | Jā |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.47 Kilogram |
| Neto svars | 0.1 Kilogram |
| Volume | 1.872 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5013567423927 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |