TPOne- M
087N7852
TPOne-M, elektrotīkla darbināms elektronisks programmējams telpas termostats
087N7852
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 1 Primārais akumulators Kg | 0.001 |
| 1 Primārais akumulators SUMMA Kg | 0.001 |
| Akumulatora svars | 1 g |
| Akumulatora tips vai nosaukums | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Akumulatoru skaits | 1 |
| Apgaismojuma displejs | Jā |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 45 °C |
| Apkopes intervāla taimeris | Jā |
| Apraksts | TPOne-M, elektrotīkla darbināms elektronisks programmējams telpas termostats |
| Apstiprinājums | CEUKCA |
| Atlasāms: °C vai °F | Jā |
| Atliktas startēšanas vadība | Jā |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Augstums [mm] | 66 mm |
| Automātiska dienasgaismas taupīšana | Jā |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| Brīvdienu funkcija | Jā |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.38.3.1 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dizaina standarts | EN 60730-2-9 |
| Dziļums [mm] | 30 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 7(c)-I6(c)7(a) |
| Garantija [gadi] | 5 |
| Grafika tips | 7dienas, 5/2dienas, 24stundas |
| Iebūvēts sensors | Jā |
| Ieslēgšanas/izslēgšanas reizes dienā | 6 |
| Ieslēgšanas/izslēgšanas vadība | Jā |
| Izslēgt | Jā |
| Izstrādājuma apraksts | TPOne- M |
| Izstrādājumu grupa | Programmējami istabas termostati |
| Izvades releja jauda, indukcijas [A] | 1 A |
| Izvades releja jauda, rezistīva [A] | 3 A |
| Kategorija | Programmable thermostat |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Kontroles piesārņojums | 2pakāpes |
| Kontroles tips | On/Off load compensation |
| Krāsa | Balts RAL 9010 |
| Lietošana | Room heating |
| Lodes cietības pārbaude [°C] | 75 °C |
| Material Description | TPOne- M |
| Materiāls | ABS+PC, non-flammable |
| Neievērošanas funkcija | Jā |
| Nominālais impulsu spriegums [kV] | 2.5 kV |
| On/Off modulējoša kontrole | Jā |
| Padeves tips | 230Vac |
| Pamata plāksne | Custom Backplate |
| Parāda laiku vai temperatūru | Jā |
| Pielaide | ±15% |
| Platums [mm] | 155.00 mm |
| Product line | 03 |
| Produkta veids | TPOne |
| Produkts ar uzlīmi | Yes |
| Pulksteņa displejs | AM/PM vai 24stundu attēlojums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rūpnīcā iestatīts kalendāra pulkstenis | Nē |
| Rūpnīcā priekšiestatītas programmas | Jā |
| Sala aizsardzība | Jā |
| Satur akumulatori | Yes |
| SCIP dokumentācija nr. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Electronic programmable room thermostat |
| Tālvadības sensora opcija | Jā |
| Temperatūra [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatūra [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatūras precizitāte | ±1°C |
| Termostata režīms | Jā |
| UNSPSC KODS | 41112209 |
| Viela | A |
| Vislabākās startēšanas vadība | Jā |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.306 Kilogram |
| Neto svars | 0.22 Kilogram |
| Volume | 0.966 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5013567423293 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |