Danfoss logo
 TP5001RF + RX1-S  V2 087N7936 L

TP5001RF + RX1-S V2, Baterijas termostatam + 230Vac uztvērējam

087N7936

TP5001RF+RX1-S, Battery powered RF digital electronic programmable room thermostat and mains powered single channel RF receiver

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1 Primārais akumulators Kg0.022
1 Primārais akumulators SUMMA Kg0.044
Akumulatora kalpošanas laiks [gadi]2.0 yr
Akumulatora tips2 x AA sārma baterijas
Akumulatora tips vai nosaukumsAlkaline AA (LR6/ZR6)
Akumulatoru skaits2
Apgaismojuma displejsJā
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]40 °C
Apkopes intervāla taimerisJā
AprakstsTP5001RF+RX1-S, Battery powered RF digital electronic programmable room thermostat and mains powered single channel RF receiver
ApstiprinājumsCEUKCA
Atliktas startēšanas vadībaJā
Attiecas uz EEIAYes
Augstums [mm]86 mm
Automātiska dienasgaismas taupīšanaJā
Brīvdienu funkcijaJā
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Dizaina standartsEN 60730-2-9
Dziļums [mm]30 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula7(c)-I7(a)6(c)
Garantija [gadi]5
Grafika tips5/2dienas, 24stundas
Iebūvēts sensorsJā
Ieslēgšanas/izslēgšanas reizes dienā4
Ieslēgšanas/izslēgšanas vadībaJā
Izstrādājuma aprakstsTP5001RF + RX1-S V2
Izstrādājumu grupaProgrammējami istabas termostati
Izvades releja jauda, indukcijas [A]1 A
Izvades releja jauda, rezistīva [A]3 A
Specifikācija
Vērtība
Kategorija5/2 Day Thermostat
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Kontroles piesārņojums2pakāpes
Kontroles tipsOn/Off load compensation
KrāsaBalts RAL 9010
LietošanaRoom heating
Lodes cietības pārbaude [°C]75 °C
Material DescriptionTP5001RF G+ RX1-S Prog Stat RF + Rcv, V2
MateriālsABS+PC, non-flammable
Neievērošanas funkcijaJā
Nominālais impulsu spriegums [kV]2.5 kV
On/Off modulējoša kontroleJā
Padeves tipsBaterijas termostatam + 230Vac uztvērējam
Pamata plāksneIndustry Standard Backplate for RX1-S V2 Receiver
Parāda laiku vai temperatūruJā
Platums [mm]86.00 mm
Product line03
Produkta veidsTP5001
Pulksteņa displejsAM/PM vai 24stundu attēlojums
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
RF diapazons [m]30 m
RF frekvence [MHz]433.92 MHz
Rūpnīcā priekšiestatītas programmasJā
Sala aizsardzībaJā
Satur akumulatoriYes
SCIP dokumentācija nr.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsElectronic programmable room thermostat
Tālvadības sensora opcijaNē
Temperatūra [°C] [Max]35 °C
Temperatūra [°C] [Min]5 °C
Tukšas baterijas indikatorsJā
UNSPSC KODS41112209
Vislabākās startēšanas vadībaJā

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars418 Gram
Neto svars418 Gram
Volume1.488 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162419342
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm