Danfoss logo
 TP5001_087N7935_Left

TP5001M Prog Stat 230V, V2, 230Vac, 5/2 Day Thermostat

087N7935

TP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1 Primārais akumulators Kg0.001
1 Primārais akumulators SUMMA Kg0.001
Akumulatora tips vai nosaukumsCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Akumulatoru skaits2
Apgaismojuma displejsJā
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]40 °C
Apkopes intervāla taimerisJā
AprakstsTP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat
ApstiprinājumsCEUKCA
Atliktas startēšanas vadībaJā
Attiecas uz EEIAYes
Augstums [mm]86 mm
Automātiska dienasgaismas taupīšanaJā
Brīvdienu funkcijaJā
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dizaina standartsEN 60730-2-9
Dziļums [mm]43 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)7(a)7(c)-I
Garantija [gadi]5
Grafika tips5/2dienas, 24stundas
Iebūvēts sensorsJā
Ieslēgšanas/izslēgšanas reizes dienā4
Ieslēgšanas/izslēgšanas vadībaJā
Izstrādājuma aprakstsTP5001M Prog Stat 230V, V2
Izstrādājumu grupaProgrammējami istabas termostati
Izvades releja jauda, indukcijas [A]1 A
Izvades releja jauda, rezistīva [A]3 A
Specifikācija
Vērtība
Kategorija5/2 Day Thermostat
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Kontroles piesārņojums2pakāpes
Kontroles tipsOn/Off load compensation
KrāsaBalts RAL 9010
LietošanaRoom heating
Lodes cietības pārbaude [°C]75 °C
Material DescriptionTP5001M Prog Stat 230V, V2
MateriālsABS+PC, non-flammable
Neievērošanas funkcijaJā
Nominālais impulsu spriegums [kV]2.5 kV
On/Off modulējoša kontroleJā
Padeves tips230Vac
Pamata plāksneCustom Backplate
Parāda laiku vai temperatūruJā
Pielaide±10%
Platums [mm]86.00 mm
Product line03
Produkta veidsTP5001
Pulksteņa displejsAM/PM vai 24stundu attēlojums
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Rūpnīcā priekšiestatītas programmasJā
Sala aizsardzībaJā
Satur akumulatoriYes
SCIP dokumentācija nr.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsElectronic programmable room thermostat
Tālvadības sensora opcijaNē
Temperatūra [°C] [Max]35 °C
Temperatūra [°C] [Min]5 °C
UNSPSC KODS41112209
Vislabākās startēšanas vadībaJā

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars208 Gram
Neto svars208 Gram
Volume0.656 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162419328
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm