Danfoss logo
 TP5001_087N7935_Left

TP5001B Prog Stat Battery, Battery, 5/2 Day Thermostat

087N7931

TP5001B, Battery powered digital electronic programmable room thermostat

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1 Primārais akumulators Kg0.022
1 Primārais akumulators SUMMA Kg0.044
Akumulatora kalpošanas laiks [gadi]2.0 yr
Akumulatora tips2 x AA sārma baterijas
Akumulatora tips vai nosaukumsAlkaline AA (LR6/ZR6)
Akumulatoru skaits2
Apgaismojuma displejsJā
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]40 °C
Apkopes intervāla taimerisJā
AprakstsTP5001B, Battery powered digital electronic programmable room thermostat
ApstiprinājumsCEUKCA
Atliktas startēšanas vadībaJā
Attiecas uz EEIAYes
Augstums [mm]86 mm
Automātiska dienasgaismas taupīšanaJā
Brīvdienu funkcijaJā
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clause7.38.3.1
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Dizaina standartsEN 60730-2-9
Dziļums [mm]30 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)7(c)-I7(a)
Garantija [gadi]5
Grafika tips5/2dienas, 24stundas
Iebūvēts sensorsJā
Ieslēgšanas/izslēgšanas reizes dienā4
Ieslēgšanas/izslēgšanas vadībaJā
Izstrādājuma aprakstsTP5001B Prog Stat Battery
Izstrādājumu grupaProgrammējami istabas termostati
Izvades releja jauda, indukcijas [A]1 A
Izvades releja jauda, rezistīva [A]3 A
Specifikācija
Vērtība
Kategorija5/2 Day Thermostat
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Kontroles piesārņojums2pakāpes
Kontroles tipsOn/Off load compensation
KrāsaBalts RAL 9010
LietošanaRoom heating
Lodes cietības pārbaude [°C]75 °C
Material DescriptionTP5001B Prog Stat Battery
MateriālsABS+PC, non-flammable
Neievērošanas funkcijaJā
Nominālais impulsu spriegums [kV]2.5 kV
On/Off modulējoša kontroleJā
Padeves tipsBattery
Pamata plāksneCustom Backplate
Parāda laiku vai temperatūruJā
Platums [mm]86.00 mm
Product line03
Produkta veidsTP5001
Produkts ar uzlīmiYes
Pulksteņa displejsAM/PM vai 24stundu attēlojums
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Rūpnīcā priekšiestatītas programmasJā
Sala aizsardzībaJā
Satur akumulatoriYes
SCIP dokumentācija nr.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsElectronic programmable room thermostat
Tālvadības sensora opcijaNē
Temperatūra [°C] [Max]35 °C
Temperatūra [°C] [Min]5 °C
Tukšas baterijas indikatorsJā
UNSPSC KODS41112209
Vislabākās startēšanas vadībaJā

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.224 Kilogram
Neto svars0.2 Kilogram
Volume0.625 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425239397
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm