230Vac
087N7930
TP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: TP5001
087N7930
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apgaismojuma displejs | Jā |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 40 °C |
| Apkopes intervāla taimeris | Jā |
| Apraksts | TP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat |
| Apstiprinājums | CEUKCA |
| Atliktas startēšanas vadība | Jā |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Augstums [mm] | 86 mm |
| Automātiska dienasgaismas taupīšana | Jā |
| Brīvdienu funkcija | Jā |
| CE marķējums | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dizaina standarts | EN 60730-2-9 |
| Dziļums [mm] | 43 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Garantija [gadi] | 2 |
| Grafika tips | 5/2dienas, 24stundas |
| Iebūvēts sensors | Jā |
| Ieslēgšanas/izslēgšanas reizes dienā | 4 |
| Ieslēgšanas/izslēgšanas vadība | Jā |
| Izstrādājuma apraksts | TP5001M Prog Stat 230V |
| Izstrādājumu grupa | Programmējami istabas termostati |
| Izvades releja jauda, indukcijas [A] | 1 A |
| Izvades releja jauda, rezistīva [A] | 3 A |
| Kategorija | 5/2 Day Thermostat |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kontroles piesārņojums | 2pakāpes |
| Kontroles tips | On/Off modulējoša kontrole |
| Krāsa | Balts RAL 9010 |
| Lietošana | Room heating |
| Lodes cietības pārbaude [°C] | 75 °C |
| Material Description | TP5001M Prog Stat 230V |
| Materiāls | ABS+PC, non-flammable |
| Neievērošanas funkcija | Jā |
| Nominālais impulsu spriegums [kV] | 2.5 kV |
| On/Off modulējoša kontrole | Jā |
| Padeves tips | 230Vac |
| Pamata plāksne | Custom Backplate |
| Parāda laiku vai temperatūru | Jā |
| Pielaide | ±10% |
| Platums [mm] | 86.00 mm |
| Product line | 03 |
| Produkta veids | TP5001 |
| Pulksteņa displejs | AM/PM vai 24stundu attēlojums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Rūpnīcā priekšiestatītas programmas | Jā |
| Sala aizsardzība | Jā |
| Tālvadības sensora opcija | Nē |
| Temperatūra [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatūra [°C] [Min] | 5 °C |
| UNSPSC KODS | 41112209 |
| Vislabākās startēšanas vadība | Jā |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 207 Gram |
| Neto svars | 102 Gram |
| Volume | 0.604 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425239403 |
| Proposition 65 | No significant risk |