Iegremdējamie termostati, ITD, Funkcija: Divējāda vadība un ierobežošanas termostats, 0 °C - 90 °C, Rūpnīcā iestatīts temp. ierobežojums [°C]: 90
099-1061
Divējāda vadības un ierobežošanas funkcija
099-1061
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 80 °C |
| Apraksts | Divējāda vadības un ierobežošanas funkcija |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Augstums [mm] | 110 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dziļums [mm] | 57 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Funkcija | Divējāda vadība un ierobežošanas termostats |
| Ierobežojumu diapazons [°C] [Max] | 100 °C |
| Ierobežojumu diapazons [°C] [Min] | 90 °C |
| Izstrādājumu grupa | Iegremdējamie termostati |
| Izvades releja jauda, indukcijas [A] | 3 A |
| Izvades releja jauda, rezistīva [A] | 10 A |
| Kabatas garums [mm] | 100 mm |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | ITD immersion thermostat |
| Pārslēgšanas diferenciālis | 4 ± 1°C |
| Platums [mm] | 100.00 mm |
| Product line | 03 |
| Produkta veids | ITD |
| Produkts ar uzlīmi | Yes |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rūpnīcā iestatīts temp. ierobežojums [°C] | 90 °C |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Safety thermostats ST-1 and ST-2 |
| Slēdža veids— ierobežojums | SPST |
| Slēdža veids— vadības | SPDT |
| Temperatūras vadības diapazons [°C] [Max] | 90 °C |
| Temperatūras vadības diapazons [°C] [Min] | 0 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.436 Kilogram |
| Neto svars | 0.43 Kilogram |
| Volume | 2.294 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5013567403493 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |