Iegremdējamie termostati, ITL, Funkcija: Ierobežojošs termostats, 90 °C - 100 °C
099-1059
Ierobežošanas funkcija (manuāla atiestatīšana)
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: IT
099-1059
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 80 °C |
| Apraksts | Ierobežošanas funkcija (manuāla atiestatīšana) |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Augstums [mm] | 110 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dziļums [mm] | 57 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Funkcija | Ierobežojošs termostats |
| Ierobežojumu diapazons [°C] [Max] | 100 °C |
| Ierobežojumu diapazons [°C] [Min] | 90 °C |
| Izstrādājumu grupa | Iegremdējamie termostati |
| Izvades releja jauda, indukcijas [A] | 3 A |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izvades releja jauda, rezistīva [A] | 10 A |
| Kabatas garums [mm] | 120 mm |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | ITL |
| Platums [mm] | 54.00 mm |
| Product line | 03 |
| Produkta veids | ITL |
| Produkts ar uzlīmi | Yes |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rūpnīcā iestatīts temp. ierobežojums [°C] | 90 °C |
| Satur akumulatori | No |
| Slēdža veids— ierobežojums | SPST |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.268 Kilogram |
| Neto svars | 0.268 Kilogram |
| Volume | 1.202 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5013567403516 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |