Danfoss logo
ITC 099-1057 angled

Iegremdējamie termostati, ITC, Funkcija: Kontroles termostats (trieciendrošs), 0 °C - 90 °C

099-1057

Vadības funkcija (atkārtota termiskā iestatīšana)

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]65 °C
AprakstsVadības funkcija (atkārtota termiskā iestatīšana)
Attiecas uz EEIAYes
Augstums [mm]110 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dziļums [mm]56 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
FunkcijaKontroles termostats (trieciendrošs)
Izstrādājumu grupaIegremdējamie termostati
Izvades releja jauda, indukcijas [A]3 A
Izvades releja jauda, rezistīva [A]10 A
Kabatas garums [mm]100 mm
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionITC immersion thermostat
Pārslēgšanas diferenciālis4 ± 1°C
Platums [mm]54.00 mm
Product line03
Produkta veidsITC
Produkts ar uzlīmiYes
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Slēdža veids— vadībasSPDT
Temperatūras vadības diapazons [°C] [Max]90 °C
Temperatūras vadības diapazons [°C] [Min]0 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars272 Gram
Neto svars272 Gram
Volume1.213 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5013567403462
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm