Danfoss logo
ATF, Clamp-on, 087N6712

ATF, 10 °C - 90 °C

087N6712

Elektromehāniskais cauruļu sala termostats, ko var piestiprināt pie ½ "un 2" caurulēm.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsElektromehāniskais cauruļu sala termostats, ko var piestiprināt pie ½ "un 2" caurulēm.
Attiecas uz EEIAYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Garantija [gadi]2
Izstrādājuma aprakstsATF
Izstrādājuma nosaukumsATF
Izstrādājumu grupaCilindrs, cauruļu termostati
Izvades releja jauda, indukcijas [A]2 A
Izvades releja jauda, rezistīva [A]6 A
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
LietojumsPipe frost thermostat
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionATF Thermostat
Product line03
Produkta veidsATF
Produkts ar uzlīmiYes
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Temperatūra [°C] [Max]90 °C
Temperatūra [°C] [Min]10 °C
TermostatsSala aizsardzības termostats
UzstādīšanaSkava
VielaA

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.17 Kilogram
Neto svars0.143 Kilogram
Volume0.584 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702420082257
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens