Danfoss logo
AT 041E0000

CYLINDER / SURFACE THERMOSTAT TYPE AT., 30 °C - 90 °C

041E0010

SILTUMVAD. MAISĪJUMS 5g. APKOPES

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsSILTUMVAD. MAISĪJUMS 5g. APKOPES
ApstiprinājumsCE
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Izstrādājuma nosaukumsATC
Izstrādājumu grupaUK cilindrs, caurule
Izvades releja jauda, indukcijas [A]2 A
Izvades releja jauda, rezistīva [A]6 A
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
LietojumsCylinder Thermostat
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionCYLINDER / SURFACE THERMOSTAT TYPE AT.
Product line02
Produkta veidsATC
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.523dd188-9188-4cf0-86e7-a27d5608a2e5
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsAT CYLINDER THERMOSTAT
Temperatūra [°C] [Max]90 °C
Temperatūra [°C] [Min]30 °C
UL novērtējumsNo
VielaA

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.264 Kilogram
Neto svars0.189 Kilogram
Volume0.781 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425026898
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm