Danfoss logo
ESMT, ESM, ESMB, ESMC, ESMU (Pt 1000)-product-category

ESMT, ESM, ESMB, ESMC, ESMU (Pt 1000)

Platīna sensori, 1000 Ω ar 0 °C.

Visi temperatūras sensori ir divu vadu ierīces, un visi savienojumi ir savstarpēji maināmi.
Virsmas sensoram ESM-11 ir atsperes kontaktvirsma, kas nodrošina labu siltuma pārnesi uz visu izmēru caurulēm.
Pamata sensorā ir platīna elements, kura raksturlīkne atbilst standartam EN 60751.

Features and benefits

  • Atsperes kontakta virsma nodrošina labu siltuma pārnesi visu izmēru caurulēs
  • Pamata sensors, ieskaitot platīna elementu, kas atbilst standartam EN 60751
  • Platīna elements mainās atkarībā no temperatūras, kas ļauj precīzi mērīt temperatūru