Drošības termostati, ST-2
087N1051
Drošības termostats ST-2
087N1051
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 80 °C |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -15 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 80 °C |
| Apraksts | Drošības termostats ST-2 |
| Apvalka ūdens izturības pakāpe | IP40 |
| Atiestatīšanas temperatūru starpība STB | Manuāli |
| Atiestatīšanas temperatūru starpība TR | Auto (Automātiski) |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālis STB [K] | 12 (+/- 3) |
| Diferenciālis TR [K] | 4 (+/- 1) |
| Drošības ierobežotājs STB [°C] | 95 °C |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Izslēgšanās precizitāte [K] [Max] | 6 K |
| Izslēgšanās precizitāte [K] [Min] | 0 K |
| Izstrādājumu grupa | Drošības termostati |
| Kabeļa ieeja | Pg 20 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kontakta induktīvā slodze [A] | 2.5 A |
| Kontakta omiskā slodze [A] | 10 A |
| Kontakta trīs fāzu slodze [A] | 7 A |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kontakti | Ag 1000/1000 |
| Material Description | TERMOSTAT ST 2 |
| Montāžas orientācija | Nav ierobežojuma |
| Nominālais spiediens [bar] | 10 bar |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | ST-2 |
| Produkts ar uzlīmi | Yes |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Safety thermostats ST-1 and ST-2 |
| Sensora ligzdas materiāls | Misiņš Ms 58/ varš |
| Sensora savienojums | R ½ |
| Sensora temperatūra [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatūras sensora diametrs [mm] | 9.0 mm |
| Temperatūras sensora garums [mm] | 100 mm |
| Temperatūras sensoru skaits | 2 |
| Termostata TR iestatījums [°C] [Max] | 90 °C |
| Termostata TR iestatījums [°C] [Min] | 30 °C |
| Transportēšanas temperatūra [°C] [Max] | 80 °C |
| Transportēšanas temperatūra [°C] [Min] | -15 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.458 Kilogram |
| Neto svars | 0.458 Kilogram |
| Volume | 2.025 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421715024 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |