Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL pielietojuma atslēgas, A315

087H3846

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kontūru skaits0
China RoHS exemption clause7.3
Daudzums iepakojuma formātā7 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW kontūru skaits0
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājumu grupaECL pielietojuma atslēgas
Karstā ūdens akumulācijas tvertnes sistēmaNr.
Karstā ūdens uzpildes sistēma ar akumulācijas tvertniNr.
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A237 / A337
Motorizēto vārstu skaits2
Product line08
Produkta veidsA315
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Sūkņu skaits3
Tūlītēja karstā ūdens sistēmaNr.
Zone controlNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.226 Kilogram
Neto svars0.005 Kilogram
Volume1.114 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428500760
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm