Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL pielietojuma atslēgas, P348

087H3843

ECL APPLICATION KEY P348

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kontūru skaits2
AprakstsECL APPLICATION KEY P348
China RoHS exemption clause7.3
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW kontūru skaits1
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājumu grupaECL pielietojuma atslēgas
Karstā ūdens akumulācijas tvertnes sistēmaJā
Karstā ūdens uzpildes sistēma ar akumulācijas tvertniNr.
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P348 I-pack
Motorizēto vārstu skaits3
Product line08
Produkta veidsP348
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Sūkņu skaits5
Tūlītēja karstā ūdens sistēmaNr.
Zone controlNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.333 Kilogram
Neto svars0.009 Kilogram
Volume0.054 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428955171
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm