Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL pielietojuma atslēgas, P302

087H3839

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kontūru skaits6
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW kontūru skaits0
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Izstrādājumu grupaECL pielietojuma atslēgas
Karstā ūdens akumulācijas tvertnes sistēmaNr.
Karstā ūdens uzpildes sistēma ar akumulācijas tvertniNr.
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P302
Motorizēto vārstu skaits6
Product line08
Produkta veidsP302
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Sūkņu skaits6
Tūlītēja karstā ūdens sistēmaNr.
Zone controlYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.146 Kilogram
Neto svars0.005 Kilogram
Volume1.152 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424602185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm