ECL pielietojuma atslēgas, P318
087H3835
ECL APPLICATION KEY A318 DE
087H3835
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures kontūru skaits | 1 |
| Apraksts | ECL APPLICATION KEY A318 DE |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW kontūru skaits | 1 |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Izstrādājumu grupa | ECL pielietojuma atslēgas |
| Karstā ūdens akumulācijas tvertnes sistēma | Jā |
| Karstā ūdens uzpildes sistēma ar akumulācijas tvertni | Nr. |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | ECL APPLICATION KEY P318 I-pack |
| Motorizēto vārstu skaits | 1 |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | P318 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| Sūkņu skaits | 3 |
| Tūlītēja karstā ūdens sistēma | Nr. |
| Zone control | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.332 Kilogram |
| Neto svars | 0.004 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428955188 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |