Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL pielietojuma atslēgas, A367

087H3825

Pielietojuma atslēga A367 DE

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kontūru skaits2
AprakstsPielietojuma atslēga A367 DE
ApstiprinājumsCE
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clause7.3
Daudzums iepakojuma formātā7 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW kontūru skaits1
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājumu grupaECL pielietojuma atslēgas
Karstā ūdens akumulācijas tvertnes sistēmaJā
Karstā ūdens uzpildes sistēma ar akumulācijas tvertniNr.
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Specifikācija
Vērtība
Konstrukcijavaļīga
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A367 DE
Motorizēto vārstu skaits2
Pakotnes augstums [mm]0 mm
Pakotnes dziļums [mm]0 mm
Pakotnes platums [mm]0 mm
Product line08
Produkta veidsA367
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Sūkņu skaits5
Tūlītēja karstā ūdens sistēmaNr.
Zone controlNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.36 Kilogram
Neto svars0.155 Kilogram
Volume1.12 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5710104033334
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm