ECL pielietojuma atslēgas, A302
087H3819
ECL programmas atslēga A302. Zonas kontrole
087H3819
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures kontūru skaits | 6 |
| Apraksts | ECL programmas atslēga A302. Zonas kontrole |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Daudzums iepakojuma formātā | 7 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW kontūru skaits | 0 |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājumu grupa | ECL pielietojuma atslēgas |
| Karstā ūdens akumulācijas tvertnes sistēma | Nr. |
| Karstā ūdens uzpildes sistēma ar akumulācijas tvertni | Nr. |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Material Description | ECL APPLICATION KEY A302 |
| Motorizēto vārstu skaits | 3 |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | A302 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| Sūkņu skaits | 2 |
| Tūlītēja karstā ūdens sistēma | Nr. |
| Zone control | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.186 Kilogram |
| Neto svars | 0.152 Kilogram |
| Volume | 1.152 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104047720 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |