Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

A201

087H3826

ECL APPLICATION KEY A201 DE
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: ECL 2XX pielietojuma atslēgas

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kontūru skaits3
AprakstsECL programmas atslēga A201 DE. Grīdas žāvēšanas apsildes kontrole
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW kontūru skaits0
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
Izstrādājumu grupaECL pielietojuma atslēgas
Karstā ūdens akumulācijas tvertnes sistēmaNr.
Karstā ūdens uzpildes sistēma ar akumulācijas tvertniNr.
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A201 DE
Specifikācija
Vērtība
Motorizēto vārstu skaits3
Product line08
Produkta veidsA201
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dokumentācija nr.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Sūkņu skaits3
Tūlītēja karstā ūdens sistēmaNr.
Zone controlNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.3 Kilogram
Neto svars0.3 Kilogram
Volume1.152 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5710104047768
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm