Termostati, DEVIdry™ Pro komplekts, Sensora tips: NTC
19911006
Temperatūra— grīdas [°C]: 5 - 45, Temperatūra— telpā [°C]: 5 - 35, Displeja tips: Skārienekrāns
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Termostati
19911006
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 2polu slēdzis | Jā |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 65 °C |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -20 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 30 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 0 °C |
| Apraksts | DEVIdry Pro komplekts, Touch |
| Apstiprinājuma standarts | EN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-7 EN/IEC 60730-2-9 |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Augstums [mm] | 85 mm |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] | 240 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] | 220 V |
| CE marķējums | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN montāža | Nē |
| Displeja tips | Skārienekrāns |
| Displejs (jā/nē) | Jā |
| Dziļums [mm] | 54 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Garantija [gadi] | 2 |
| Histerēze (+/-) | 0.40 |
| Indikatora tips | LED |
| Induktīvā slodze | cos φ= 0.3 max 1A |
| Izstrādājuma apraksts | DEVIdry™ Pro komplekts |
| Izstrādājumu grupa | Termostati |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Komplekta piederumi | Montāžas rīks, paredzēts Devidry |
| Krāsa | Balts RAL 9010 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Lietošana | Floor heating |
| Lodes spiediena pārbaudes temperatūra [°C] | 75 °C |
| Maksimālā aktīvā slodze [A] | 16 A |
| Material Description | devidry Pro Kit |
| Pakotnes augstums [mm] | 80 mm |
| Pakotnes dziļums [mm] | 280 mm |
| Pakotnes platums [mm] | 230 mm |
| Piesārņojuma pakāpe | 2 |
| Platums [mm] | 85.00 mm |
| Product line | 21 |
| Produkta veids | DEVIdry™ Kit |
| Regulēšanas veids | Histerēze |
| Sala aizsardzība [°C] | 5 °C |
| Satur akumulatori | No |
| Sensora definīcijas punkts [omi/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Sensora tips | NTC |
| Sertifikācijas uzņēmums | EAC |
| Temperatūra— grīdas [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatūra— grīdas [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatūra— telpā [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatūra— telpā [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatūras maks. vērtības ierobežotājs [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatūras maks. vērtības ierobežotājs [°C] [Min] | 20 °C |
| Temperatūras min. vērtības ierobežotājs [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatūras min. vērtības ierobežotājs [°C] [Min] | 10 °C |
| Termināļa kabeļu maksimālais lielums [mm²] | 2 x 2.5 |
| Termostata IP klase | 21 |
| UL novērtējums | No |
| UNSPSC KODS | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.808 Kilogram |
| Neto svars | 0.8 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 5.152 Liter |
| EAN/UPC | 5703466194515 |