Danfoss logo
DEVIreg Touch design frame left - Ivory

Termostati, DEVIreg ™ Touch ziloņkaulam, Sensora tips: Istaba+grīda

140F1078

Temperatūra— grīdas [°C]: 5 - 45, Temperatūra— telpā [°C]: 5 - 35, Displeja tips: Skārienekrāns

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1 Primārais akumulators Kg0.000
1 Primārais akumulators SUMMA Kg0.000
2polu slēdzisNē
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]65 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-20 °C
Akumulatora svars0 g
Akumulatora tips vai nosaukumsCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Akumulatoru skaits1
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]30 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
AprakstsDEVIreg Touch, ziloņkaula
ApstiprinājumsUkrTESTCE
Attiecas uz EEIAYes
Augstums [mm]85 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]240 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]220 V
CE marķējumsYes
Class of the temperature control (EF010595)II
Clock model (EF020684)Digital
Colour (EF000007)White
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Connection (EF000443)2-wire
Contact type (EF001587)Electronic
Control characteristic (EF020644)Other
Degree of protection (IP) (EF005474)IP21
Depth (EF000049)24
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN montāžaNē
Displeja tipsSkārienekrāns
Displejs (jā/nē)Jā
Dziļums [mm]24 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elementa IP klase21
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Garantija [gadi]5
Height (EF000040)85
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Induktīvā slodzecos φ= 0.3 max 1A
Izstrādājuma aprakstsDEVIreg ™ Touch ziloņkaulam
Izstrādājumu grupaTermostati
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
KrāsaZiloņkaula 1013
LietošanaFloor heating
Lodes spiediena pārbaudes temperatūra [°C]75 °C
Specifikācija
Vērtība
Maksimālā aktīvā slodze [A]16 A
Material DescriptionDEVIreg Touch Ivory incl Frame (RAL1013)
Max. contact load (EF022541)16
Max. contact voltage (EF020286)230
Number of heater outputs (EF020681)1
Operation (EF002147)Touch screen
Pakotnes augstums [mm]85 mm
Pakotnes dziļums [mm]140 mm
Pakotnes platums [mm]95 mm
Piesārņojuma pakāpe2
Platums [mm]85.00 mm
Product line21
Produkta veidsDEVIreg™ Touch
Programmatūras klaseA
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulation type on/off (EF011927)TRUE
Regulēšanas veidsHisterēze
Releja slēdzis1pols
Rezerves akumulatorsJā
Rezerves strāvas patēriņš [W] [Max]0.40 W
Saderīga ārzemju sensora tipsJā
Saderīga rāmju sistēmaJā
Sala aizsardzība [°C]5 °C
Satur akumulatoriYes
Sensora definīcijas punkts [omi/°C]15kΩ / 25°C
Sensora tipsIstaba+grīda
Sertifikācijas uzņēmumsCEEACIntertek SemkoUkrTEST
Standby power consumption (solstandby) (EF010794)400
Suitable for heating (EF021772)TRUE
Temperatūra— grīdas [°C] [Max]45 °C
Temperatūra— grīdas [°C] [Min]5 °C
Temperatūra— telpā [°C] [Max]35 °C
Temperatūra— telpā [°C] [Min]5 °C
Temperatūras ierobežotājs [°C] [Max]45 °C
Temperatūras ierobežotājs [°C] [Min]5 °C
Temperatūras maks. vērtības ierobežotājs [°C] [Max]35 °C
Temperatūras maks. vērtības ierobežotājs [°C] [Min]20 °C
Temperatūras min. vērtības ierobežotājs [°C] [Max]35 °C
Temperatūras min. vērtības ierobežotājs [°C] [Min]10 °C
Termināļa kabeļu maksimālais lielums [mm²]2 x 2.5
Termostata IP klase21
Type of clock (EF005371)Week clock
Type of power supply (EF001469)230 V
UL novērtējumsNo
UNSPSC KODS41112209
Warranty type5-year product warranty
Width (EF000008)95
With display (EF000458)TRUE

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.242 Kilogram
Neto svars0.24 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume1.131 Liter
EAN/UPC5703466235492