Termostati, DEVIreg™ Touch, Sensora tips: Istaba+grīda
140F1071
Temperatūra— grīdas [°C]: 5 - 45, Temperatūra— telpā [°C]: 5 - 35, Displeja tips: Skārienekrāns
140F1071
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 1 Primārais akumulators Kg | 0.000 |
| 1 Primārais akumulators SUMMA Kg | 0.000 |
| 2polu slēdzis | Nē |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 65 °C |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -20 °C |
| Akumulatora svars | 0 g |
| Akumulatora tips vai nosaukums | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Akumulatoru skaits | 1 |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 30 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 0 °C |
| Apraksts | DEVIreg Touch— polārbalts |
| Apstiprinājums | UkrTESTCE |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Augstums [mm] | 85 mm |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] | 240 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] | 220 V |
| CE marķējums | Yes |
| Class of the temperature control (EF010595) | II |
| Clock model (EF020684) | Digital |
| Colour (EF000007) | White |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Connection (EF000443) | 2-wire |
| Contact type (EF001587) | Electronic |
| Control characteristic (EF020644) | Other |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP21 |
| Depth (EF000049) | 24 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN montāža | Nē |
| Displeja tips | Skārienekrāns |
| Displejs (jā/nē) | Jā |
| Dziļums [mm] | 24 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elementa IP klase | 21 |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Garantija [gadi] | 5 |
| Height (EF000040) | 85 |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| Induktīvā slodze | cos φ= 0.3 max 1A |
| Izstrādājuma apraksts | DEVIreg™ Touch |
| Izstrādājumu grupa | Termostati |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Krāsa | Balts RAL 9016 |
| Lietošana | Floor heating |
| Lodes spiediena pārbaudes temperatūra [°C] | 75 °C |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maksimālā aktīvā slodze [A] | 16 A |
| Material Description | DEVIreg Touch - Polar White |
| Max. contact load (EF022541) | 16 |
| Max. contact voltage (EF020286) | 230 |
| Number of heater outputs (EF020681) | 1 |
| Operation (EF002147) | Touch screen |
| Pakotnes augstums [mm] | 85 mm |
| Pakotnes dziļums [mm] | 140 mm |
| Pakotnes platums [mm] | 95 mm |
| Piesārņojuma pakāpe | 2 |
| Platums [mm] | 85.00 mm |
| Product line | 21 |
| Produkta veids | DEVIreg™ Touch |
| Programmatūras klase | A |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Regulation type on/off (EF011927) | TRUE |
| Regulēšanas veids | PWM |
| Releja slēdzis | 1pols |
| Rezerves akumulators | Jā |
| Rezerves strāvas patēriņš [W] [Max] | 0.40 W |
| Saderīga ārzemju sensora tips | Jā |
| Saderīga rāmju sistēma | Jā |
| Sala aizsardzība [°C] | 5 °C |
| Satur akumulatori | Yes |
| Sensora definīcijas punkts [omi/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Sensora tips | Istaba+grīda |
| Sertifikācijas uzņēmums | CEEACIntertek SemkoUkrTEST |
| Standby power consumption (solstandby) (EF010794) | 400 |
| Suitable for heating (EF021772) | TRUE |
| Temperatūra— grīdas [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatūra— grīdas [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatūra— telpā [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatūra— telpā [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatūras ierobežotājs [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatūras ierobežotājs [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatūras maks. vērtības ierobežotājs [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatūras maks. vērtības ierobežotājs [°C] [Min] | 20 °C |
| Temperatūras min. vērtības ierobežotājs [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatūras min. vērtības ierobežotājs [°C] [Min] | 10 °C |
| Termināļa kabeļu maksimālais lielums [mm²] | 2 x 2.5 |
| Termostata IP klase | 21 |
| Type of clock (EF005371) | Week clock |
| Type of power supply (EF001469) | 230 V |
| UL novērtējums | No |
| UNSPSC KODS | 41112209 |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| Width (EF000008) | 95 |
| With display (EF000458) | TRUE |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.242 Kilogram |
| Neto svars | 0.24 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 1.131 Liter |
| EAN/UPC | 5703466225615 |