Danfoss logo
DEVIreg Smart IVORY F

Termostati, DEVIreg ™ Smart ziloņkauls, Sensora tips: Istaba+grīda

140F1142

Temperatūra— grīdas [°C]: 5 - 45, Temperatūra— telpā [°C]: 5 - 35, Displeja tips: Skārienekrāns

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: DEVIreg™ Smart

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1 Primārais akumulators Kg0.000
1 Primārais akumulators SUMMA Kg0.000
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]65 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-20 °C
Akumulatora svars0 g
Akumulatora tips vai nosaukumsCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Akumulatoru skaits1
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]30 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
AprakstsDEVIreg Smart, ziloņkaula
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIAYes
Augstums [mm]85 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]240 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]220 V
CE marķējumsYes
Class of the temperature control (EF010595)II
Clock model (EF020684)Digital
Colour (EF000007)White
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Connection (EF000443)Wireless
Contact type (EF001587)Electronic
Control characteristic (EF020644)Other
Degree of protection (IP) (EF005474)IP21
Depth (EF000049)44
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN montāžaNē
Displeja tipsSkārienekrāns
Displejs (jā/nē)Jā
Dziļums [mm]44 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elementa IP klase21
ES RoHS atbilstībaYes
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Garantija [gadi]5
Height (EF000040)85
Histerēze (+/-)0.20
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Induktīvā slodzecos φ= 0.3 max 1A
Izstrādājuma aprakstsDEVIreg ™ Smart ziloņkauls
Izstrādājumu grupaTermostati
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
KrāsaZiloņkaula 1013
Specifikācija
Vērtība
LietošanaFloor heating
Lodes spiediena pārbaudes temperatūra [°C]75 °C
Maksimālā aktīvā slodze [A]16 A
Material DescriptionDEVIreg Smart Ivory
Max. contact load (EF022541)16
Max. contact voltage (EF020286)230
Number of heater outputs (EF020681)1
Operation (EF002147)Touch screen
Pakotnes augstums [mm]84 mm
Pakotnes dziļums [mm]110 mm
Pakotnes platums [mm]108 mm
Piesārņojuma pakāpe2
Platums [mm]85.00 mm
Product line21
Produkta veidsDEVIreg™ Smart
Programmatūras klaseA
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulation type on/off (EF011927)TRUE
Regulēšanas veidsPWM
Releja slēdzis1pols
Rezerves strāvas patēriņš [W] [Max]0.40 W
Sala aizsardzība [°C]5 °C
Satur akumulatoriYes
Sensora definīcijas punkts [omi/°C]15kΩ / 25°C
Sensora tipsIstaba+grīda
Sertifikācijas uzņēmumsCEEACIntertek Semko
Standby power consumption (solstandby) (EF010794)0.4
Suitable for heating (EF021772)TRUE
Temperatūra— grīdas [°C] [Max]45 °C
Temperatūra— grīdas [°C] [Min]5 °C
Temperatūra— telpā [°C] [Max]35 °C
Temperatūra— telpā [°C] [Min]5 °C
Temperatūras ierobežotājs [°C] [Max]45 °C
Temperatūras ierobežotājs [°C] [Min]5 °C
Temperatūras maks. vērtības ierobežotājs [°C] [Max]35 °C
Temperatūras maks. vērtības ierobežotājs [°C] [Min]20 °C
Temperatūras min. vērtības ierobežotājs [°C] [Max]35 °C
Temperatūras min. vērtības ierobežotājs [°C] [Min]10 °C
Termināļa kabeļu maksimālais lielums [mm²]2 x 2.5
Type of clock (EF005371)Week clock
Type of power supply (EF001469)230 V
UL novērtējumsNo
UNSPSC KODS41112209
Warranty type5-year product warranty
Width (EF000008)108
With display (EF000458)TRUE

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.263 Kilogram
Neto svars0.26 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.998 Liter
EAN/UPC5703466239643