Danfoss logo
DEVIreg Smart WHITE F

Termostati, DEVIreg ™ Smart tīri balta, Sensora tips: Istaba+grīda

140F1141

Temperatūra— grīdas [°C]: 5 - 45, Temperatūra— telpā [°C]: 5 - 35, Displeja tips: Skārienekrāns

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1 Primārais akumulators Kg0.000
1 Primārais akumulators SUMMA Kg0.000
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]65 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-20 °C
Akumulatora svars0 g
Akumulatora tips vai nosaukumsCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Akumulatoru skaits1
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]30 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
AprakstsDEVIreg Smart, koši balts
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIAYes
Augstums [mm]85 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]240 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]220 V
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN montāžaNē
Displeja tipsSkārienekrāns
Displejs (jā/nē)Jā
Dziļums [mm]44 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elementa IP klase21
ES RoHS atbilstībaYes
Garantija [gadi]5
Histerēze (+/-)0.20
Induktīvā slodzecos φ= 0.3 max 1A
Izstrādājuma aprakstsDEVIreg ™ Smart tīri balta
Izstrādājumu grupaTermostati
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
KrāsaBalts RAL 9010
LietošanaFloor heating
Lodes spiediena pārbaudes temperatūra [°C]75 °C
Specifikācija
Vērtība
Maksimālā aktīvā slodze [A]16 A
Material DescriptionDEVIreg Smart Pure White
Pakotnes augstums [mm]84 mm
Pakotnes dziļums [mm]110 mm
Pakotnes platums [mm]108 mm
Piesārņojuma pakāpe2
Platums [mm]85.00 mm
Product line21
Produkta veidsDEVIreg™ Smart
Programmatūras klaseA
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulēšanas veidsPWM
Releja slēdzis1pols
Rezerves strāvas patēriņš [W] [Max]0.40 W
Sala aizsardzība [°C]5 °C
Satur akumulatoriYes
Sensora definīcijas punkts [omi/°C]15kΩ / 25°C
Sensora tipsIstaba+grīda
Sertifikācijas uzņēmumsCEEACIntertek Semko
Temperatūra— grīdas [°C] [Max]45 °C
Temperatūra— grīdas [°C] [Min]5 °C
Temperatūra— telpā [°C] [Max]35 °C
Temperatūra— telpā [°C] [Min]5 °C
Temperatūras ierobežotājs [°C] [Max]45 °C
Temperatūras ierobežotājs [°C] [Min]5 °C
Temperatūras maks. vērtības ierobežotājs [°C] [Max]35 °C
Temperatūras maks. vērtības ierobežotājs [°C] [Min]20 °C
Temperatūras min. vērtības ierobežotājs [°C] [Max]35 °C
Temperatūras min. vērtības ierobežotājs [°C] [Min]10 °C
Termināļa kabeļu maksimālais lielums [mm²]2 x 2.5
UL novērtējumsNo
UNSPSC KODS41112209
Warranty type5-year product warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.263 Kilogram
Neto svars0.26 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume1.034 Liter
EAN/UPC5703466239636