Termostati, DEVIreg ™ Smart polārais balts, Sensora tips: Istaba+grīda
140F1140
Temperatūra— grīdas [°C]: 5 - 45, Temperatūra— telpā [°C]: 5 - 35, Displeja tips: Skārienekrāns
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: DEVIreg™ Smart
140F1140
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 1 Primārais akumulators Kg | 0.000 |
| 1 Primārais akumulators SUMMA Kg | 0.000 |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 65 °C |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -20 °C |
| Akumulatora svars | 0 g |
| Akumulatora tips vai nosaukums | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Akumulatoru skaits | 1 |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 30 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 0 °C |
| Apraksts | DEVIreg Smart, polārbalts |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Augstums [mm] | 85 mm |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] | 240 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] | 220 V |
| CE marķējums | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN montāža | Nē |
| Displeja tips | Skārienekrāns |
| Displejs (jā/nē) | Jā |
| Dziļums [mm] | 44 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elementa IP klase | 21 |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| Garantija [gadi] | 5 |
| Histerēze (+/-) | 0.20 |
| Induktīvā slodze | cos φ= 0.3 max 1A |
| Izstrādājuma apraksts | DEVIreg ™ Smart polārais balts |
| Izstrādājumu grupa | Termostati |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Krāsa | Balts RAL 9016 |
| Lietošana | Floor heating |
| Lodes spiediena pārbaudes temperatūra [°C] | 75 °C |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maksimālā aktīvā slodze [A] | 16 A |
| Material Description | DEVIregSmart Polar Balts Termoregulators |
| Pakotnes augstums [mm] | 84 mm |
| Pakotnes dziļums [mm] | 110 mm |
| Pakotnes platums [mm] | 108 mm |
| Piesārņojuma pakāpe | 2 |
| Platums [mm] | 85.00 mm |
| Product line | 21 |
| Produkta veids | DEVIreg™ Smart |
| Programmatūras klase | A |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Regulēšanas veids | PWM |
| Releja slēdzis | 1pols |
| Rezerves strāvas patēriņš [W] [Max] | 0.40 W |
| Sala aizsardzība [°C] | 5 °C |
| Satur akumulatori | Yes |
| Sensora definīcijas punkts [omi/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Sensora tips | Istaba+grīda |
| Sertifikācijas uzņēmums | CEEACIntertek Semko |
| Temperatūra— grīdas [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatūra— grīdas [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatūra— telpā [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatūra— telpā [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatūras ierobežotājs [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatūras ierobežotājs [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatūras maks. vērtības ierobežotājs [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatūras maks. vērtības ierobežotājs [°C] [Min] | 20 °C |
| Temperatūras min. vērtības ierobežotājs [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatūras min. vērtības ierobežotājs [°C] [Min] | 10 °C |
| Termināļa kabeļu maksimālais lielums [mm²] | 2 x 2.5 |
| UL novērtējums | No |
| UNSPSC KODS | 41112209 |
| Warranty type | 5-year product warranty |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.263 Kilogram |
| Neto svars | 0.26 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.998 Liter |
| EAN/UPC | 5703466239629 |