Danfoss logo
DEVIreg Room Polar White_140F1165 bluetooth

Termostati, DEVIreg™ Room, Sensora tips: Istaba+grīda

140F1165

Temperatūra— grīdas [°C]: 4 - 45, Temperatūra— telpā [°C]: 4 - 35, Displeja tips: LED

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1 Primārais akumulators Kg0.000
1 Primārais akumulators SUMMA Kg0.000
2polu slēdzisNē
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]60 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-25 °C
Akumulatora tips vai nosaukumsSupercapacitor
Akumulatoru skaits1
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]35 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
AprakstsDEVIreg Room Polar white
ApstiprinājumsCEUkrTESTEAC
Attiecas uz EEIAYes
Augstums [mm]85 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]240 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]220 V
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montāžaNē
Displeja tipsLED
Displejs (jā/nē)Nē
Dziļums [mm]24 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elementa IP klase21
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)7(c)-I
Garantija [gadi]2
Indikatora tipsLED
Induktīvā slodzecos φ= 0.3 max 1A
Izstrādājuma aprakstsDEVIreg™ Room Polar white
Izstrādājumu grupaTermostati
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
KrāsaBalts RAL 9016
LietošanaFloor heating
Lodes spiediena pārbaudes temperatūra [°C]75 °C
Maksimālā aktīvā slodze [A]16 A
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionDEVIreg Room Polar white
Pakotnes augstums [mm]80 mm
Pakotnes dziļums [mm]95 mm
Pakotnes platums [mm]95 mm
Piesārņojuma pakāpe2
Platums [mm]85.00 mm
Product line21
Produkta veidsDEVIreg™ Room
Programmatūras klaseA
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Regulēšanas veidsPWM
Releja slēdzis1pols
Rezerves akumulatorsJā
Rezerves strāvas patēriņš [W] [Max]0.20 W
Saderīga ārzemju sensora tipsJā
Saderīga rāmju sistēmaJā
Sala aizsardzība [°C]5 °C
Satur akumulatoriYes
SCIP dokumentācija nr.3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsElectrical floor heating thermostat
Sensora definīcijas punkts [omi/°C]15kΩ / 25°C
Sensora tipsIstaba+grīda
Sertifikācijas uzņēmumsIntertek SemkoUkrTESTEAC
Temperatūra— grīdas [°C] [Max]45 °C
Temperatūra— grīdas [°C] [Min]4 °C
Temperatūra— telpā [°C] [Max]35 °C
Temperatūra— telpā [°C] [Min]4 °C
Temperatūras maks. vērtības ierobežotājs [°C] [Max]35 °C
Temperatūras maks. vērtības ierobežotājs [°C] [Min]5 °C
Temperatūras min. vērtības ierobežotājs [°C] [Max]35 °C
Temperatūras min. vērtības ierobežotājs [°C] [Min]4 °C
Termināļa kabeļu maksimālais lielums [mm²]2 x 2.5
UL novērtējumsNo
UNSPSC KODS41112209
Warranty type2-year product warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars204 Gram
Neto svars153 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.722 Liter
EAN/UPC5703466252147